• \
  • 344-3460: 344-3460 조합이 헤드라이트: 내 마모성
344-3460: 344-3460 조합이 헤드라이트: 내 마모성
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    344-3460: 344-3460 조합이 헤드라이트: 내 마모성

    부품 번호: 344-3460
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    24 볼트 조합 헤드라이트 & 회전 신호

    자세히 설명 하면:
    Cat® 작업 조명 도움 차례 야간
    장비를 운전자 일 증가 하 고 생산성에

    특성:
    1) 프리미엄 Cat 조명은 어렵고 까다로운 진동 수준의 크고 작은 장비를 충족 하기 위해 주도록 고안 되었습니다.
    2) Cat 조명은 여러분의 함 대에 있는 다른 장비에 적용 하 고 더 오래 된 장비를 개조 될 수 있습니다.

    응용 프로그램:
    매우 어려운 조건에 사용을 위해 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 라이트 유형: 콤보 헤드라이트 내충격(형)
    • 설명: 컴비네이션 헤드/LED 방향 지시
    • 승인: ECE
    • 장비 쪽: LH
    • 전압(볼트): 24
    • 커넥터 유형: DT 사각형(6)
    • 통행 쪽: RH
    vibratory single drum smooth
    CS74BLRC CS79B CS54BLRC CS68BLRC CS64BLRC CS56B CS74B CS78BLRC CS56BLRC CS78B CS79BLRC CS68B CS54B

    vibratory single drum pad
    CP56BLRC CP68B CP68BLRC CP74B CP74BLRC CP54B CP56B

    wheel loaders
    966M 972M 962L 972MXE 966L 962M 950M 950L 966K 966KXE 966MXE 972K 980M 950MZ 980K 962K 950K 962MZ 972L 982M