345-2415: 345-2415 Carr Gp * P Y
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    345-2415: 345-2415 Carr Gp * P Y

    부품 번호: 345-2415
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    For moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

    Cat® Pallet Fork Carriages for are designed to meet a wide variety of material handling needs. Use carriages with different length fork tines for moving bulky or palletized materials on construction and industrial sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 장비 유형: 소형 휠 로더
    • 캐리지 길이(in): 24.4
    • 캐리지 길이(mm): 620
    • 캐리지 높이(in): 44
    • 캐리지 높이(mm): 1,118
    • 캐리지 중량(kg): 340
    • 캐리지 중량(lb): 749.6
    • 캐리지 폭(mm): 1,566
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.