345-2740: 345-2740 Gp 포크 * P Y
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    345-2740: 345-2740 Gp 포크 * P Y

    부품 번호: 345-2740
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    For use in heavy duty applications.

    Cat® Construction Forks for Small Wheel Loaders are wider than pallet forks and designed for heavy duty applications. Fork tines can be configured to allow tines to either swing or stay in a fixed position.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 갈래 수: 2
    • 결합 중량(kg): 944
    • 결합 중량(lb): 2,082.9
    • 장비 유형: 소형 휠 로더
    • 전체 길이(mm): 2,168
    • 캐리지 높이(in): 54.1
    • 캐리지 높이(mm): 1,375
    • 캐리지 중량(kg): 547.2
    • 캐리지 중량(lb): 1,206.4
    • 캐리지 폭(mm): 2,440
    • 캐리지 프레임 폭(in): 96
    • 캐리지 프레임 폭(mm): 2,440
    • 포크 갈래 길이(in): 60
    • 포크 갈래 길이(mm): 1,524
    • 포크 갈래 높이(in): 30.2
    • 포크 갈래 높이(mm): 768
    • 포크 갈래 두께(in): 2.8
    • 포크 갈래 두께(mm): 70
    • 포크 갈래 중량(kg): 198.4
    • 포크 갈래 중량(lb): 437.4
    • 포크 갈래 폭(in): 6
    • 포크 갈래 폭(mm): 150
    • 포크 그룹 중량(kg): 944
    • 포크 그룹 중량(lb): 2,081
    • 포크 수: 2
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.