Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

어탯치먼트버킷-중형 휠 로더345-2826: 2.7m3(3.5yd3), 핀 부착
어탯치먼트버킷-중형 휠 로더345-2826: 2.7m3(3.5yd3), 핀 부착
345-2826: 2.7m3(3.5yd3), 핀 부착

범용 Performance 시리즈 버킷은 다양한 용도 및 자재와 관련된 정지, 레벨링, 덤프 작업뿐 아니라 적재 및 운반 작업에서도 더 높은 채움 계수 및 자재 보관력을 제공합니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
345-2826: 2.7m3(3.5yd3), 핀 부착
345-2826: 2.7m3(3.5yd3), 핀 부착
345-2826: 2.7m3(3.5yd3), 핀 부착
345-2826: 2.7m3(3.5yd3), 핀 부착
345-2826: 2.7m3(3.5yd3), 핀 부착
345-2826: 2.7m3(3.5yd3), 핀 부착
345-2826: 2.7m3(3.5yd3), 핀 부착
345-2826: 2.7m3(3.5yd3), 핀 부착

범용 Performance 시리즈 버킷은 다양한 용도 및 자재와 관련된 정지, 레벨링, 덤프 작업뿐 아니라 적재 및 운반 작업에서도 더 높은 채움 계수 및 자재 보관력을 제공합니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 345-2826 사양

측정 단위

미국미터법
폭: 2727 mm
폭: 107.4 in
높이: 54.4 in
높이: 1381 mm
무게: 2250.9 lb
무게: 1021 kg
길이: 53.7 in
길이: 1365 mm
용량: 3.5 yd³
용량: 2.7 m³
Rated Capacity (m3): 2.7
Rated Capacity (yd3): 3.5
베이스 엣지 두께: 1 in
베이스 엣지 두께: 25 mm
인터페이스 유형: 핀 부착
Width (in): 107.4
Width (mm): 2727
Ground Engaging Tools: Base Edge
더 보기
부품 번호 345-2826의 호환 가능 모델

콤팩트 휠 로더

938

휠 로더

938K 938M 938

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료