Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

347-5436: O-Ring
347-5436: O-Ring
347-5436: O-Ring

O-ring

브랜드: Cat

제품 이미지
347-5436: O-Ring
347-5436: O-Ring
교체 옵션을 지점에 문의하십시오.

O-ring

브랜드: Cat

생산 중단됨
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 347-5436에 대한 설명

Description:
O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

더 보기
부품 번호 347-5436 사양

측정 단위

미국미터법
자재: EPDM - 변성 이중합성고무,실런트/접착제 접착제
Notes: Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image.
Material Description: EPDM provides excellent performance in Coolant/Urea applications, and also works well in Air. Do not use in Engine Oil, Diesel Fuel, Hydraulic Oil, Automatic Transmission Fluid or Biodiesel. It has good abrasion and cut resistance.
Inside Diameter (mm): 432.0
Cross Section Diameter (in): 0.252
Inside Diameter (in): 17.008
Cross Section Diameter (mm): 6.4
더 보기
부품 번호 347-5436의 호환 가능 모델

이 부품의 호환 가능성 정보가 현재 없습니다.

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료