348-2769: 348-2769
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    348-2769: 348-2769

    부품 번호: 348-2769
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    터보 차 저 압축기 하우징

    자세히 설명 하면:

    • 하우징은 터보 차 저 압축기, 연 소실을 입력 하는 흡 기 공기의 질량을 증가 하는 것이 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 381
    • 길이(인치): 15
    • 높이(in): 6.5
    • 높이(mm): 165.1
    • 폭(mm): 381
    engine - generator set
    3516C