349-4715: 349-4715
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    349-4715: 349-4715

    부품 번호: 349-4715
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    밸브 메커니즘 샤프트 완료

    자세히 설명 하면:

    • 밸브 메커니즘은 운영 하 고 각 스트로크 허용 하는 연료 및에 어 및 소실 또한 배기에 특정 시점에 밸브를 닫기


    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 34.65
    • 높이(in): 7.15
    marine products
    C7.1

    motor grader
    120M 2

    wheel-type loader
    962M 938M 966F II 966F 962K 930M 966G 950K 962M Z 950M 930K 924K 972G 950 GC 926M 966D 966E 950M Z 938K

    forest products
    573C 2484C 559C 573D 563C 2670D 2384C 2670C 2570C 579C 2570D 548 563D 558

    engine - industrial
    C7.1 C6.6

    material handler
    MH3022 MH3024 MH3037 MH3026

    asphalt paver
    AP-1055E BG1055E AP-1000E AP-1055F BG1000E AP-1000F

    track-type tractor
    D6N LGP D6N D6N OEM D6K2 LGP D6N XL D6K2 XL

    wheeled excavator
    M322F M320F M318F

    wheel dozer
    8A4K

    track-type loader
    963K 953K

    excavator
    329E 329F L 330F 320E L 320E LRR 324E LN 320E 329E L 330F L 324E L 336 GC 558 323E LN 323E SA 330F LN 326F 323F L 326F L 320E LN 324E 323F 538 323E L 335F LCR 323 335F 330FMHPU 320E RR 330F OEM 326F LN M318F 329E LN

    earthmoving compactor
    816K 815K