349-4728: 349-4728
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    349-4728: 349-4728

    부품 번호: 349-4728
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    로커 암 샤프트

    자세히 설명 하면:

    • 샤프트를 찾을 하 고 있는 열기 및 닫기 하는 연료 및에 어 수 있도록 하 여 연 소실에서의 효과 배기 밸브 로커 암, 지원


    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 29.1
    • 높이(in): 1.5
    marine products
    C7.1

    engine - generator set
    XQ230

    motor grader
    120M 2

    wheel-type loader
    962K 950M 950 GC 930M 950K 926M 966G 972G 966F II 938K 938M 966F 962M 966D 924K 950M Z 962M Z 966E 930K

    forest products
    2384C 2670C 558 559C 573C 2570D 548 2484C 579C 573D 563C 2670D 563D 2570C

    engine - industrial
    C6.6 C7.1

    asphalt paver
    AP-1000F AP-1055F BG1055E AP-1000E BG1000E AP-1055E

    material handler
    MH3022 MH3024 MH3037 MH3026

    track-type tractor
    D6N D6K2 LGP D6N XL D6N LGP D6N OEM D6K2 XL

    wheeled excavator
    M322F M320F M318F

    track-type loader
    963K 953K

    wheel dozer
    8A4K

    excavator
    335F 538 320E L 330F 326F 329E LN 329E L 335F LCR 324E 320E RR 329E 320E LRR 558 323E LN 329F L 324E L 336 GC 323E SA 323 320E 323F L 323E L 326F LN 326F L M318F 330F L 320E LN 324E LN 323F 330F LN 330F OEM 330FMHPU

    earthmoving compactor
    815K 816K