349-5584: 349-5584
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    349-5584: 349-5584

    부품 번호: 349-5584
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    트랙 롤러 프레임 (오른쪽)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 롤러 프레임에는 강도 및 추가적인 무게를 추가 하지 않고 벤딩에 대 한 저항을 제공 하는 용접된 하 고, 박 히 지 않은 섹션 설계 합니다. 프레임 후방 피벗 샤프트, 트랙 롤러 프레임 스윙의 앞을 볼 수 있습니다를 통해 탑재 하는 롤러를 추적 하려고 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 2500
    • 높이(mm): 380
    • 차대 폭(mm): 660
    ttt
    D6K2 D6K XL D6K2 LGP D6K LGP D6K2 XL