351-1724: 351-1724
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    351-1724: 351-1724

    부품 번호: 351-1724
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    진동 댐퍼

    자세히 설명 하면:

    • 진동 댐퍼 엔진의 크랭크축에 연결 된 크랭크축 풀 리 벨트에 따라 실행 하는 진동을 줄일 하 고 있습니다.

    특성:

    • Cat® 정확한 사양으로 제조 되 및 부품 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 322.6
    • 높이(mm): 61
    • 폭(mm): 322.6
    pipelayer
    PL61

    paving compactor
    CS74B CS56B CS79B CS78B CP74B CS68B CP56B CP68B CP76B

    engine - generator set
    C7.1 C7.1DE200E XQP150 XQ230 C7.1DE150E

    motor grader
    120M 2

    forest products
    573C 548 2570C 573D 563C 2670C 563D 558 2570D 2670D

    wheel-type loader
    966D 938K 966E 962M 966F II 950 GC 950K 950L 930K 962L 972G 926M 962K 966G 950M 924K 938M 930M 966F 950M Z 962 962M Z

    wheel-type skidder
    525D 555D 535D 545D

    engine - industrial
    C7.1

    material handler
    MH3024 MH3037 MH3022 MH3026

    asphalt paver
    BG1055E AP600F AP-1055F AP655F AP655F L AP-1055E AP-1000E AP-1000F BG1000E

    track-type tractor
    D6K2 D6N D6N XL D6N LGP D5R2 D6K

    wheeled excavator
    M322D2 M318F M322F M322D2 MH M320D2 M320F M324D2 MH

    wheel dozer
    814K 8A4K

    track-type loader
    953K 963K

    track-type skidder
    527

    excavator
    320 320D2 326D2 L 326F 329D2 320D2 L 330D2 329D2 L 326F L 329E L 330F L 326D2 330F OEM 323D2 L 323 329E LN 330 323F 330 GC 323D3 538 329E 330F 323F L 335F LCR 320D2 FM M318F

    earthmoving compactor
    816K 815K