351-3847: 351-3847 장착-러 버
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    351-3847: 351-3847 장착-러 버

    부품 번호: 351-3847
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.69
    • 내부 직경(mm): 17.5
    • 마운트 높이(in): 1.73
    • 마운트 높이(mm): 44
    • 마운트 유형: 투피스 - 대칭형
    • 접합식 슬리브:
    • 파일럿 외부 직경(in): 2.88
    • 파일럿 외부 직경(mm): 73.2
    • 표준 볼트 크기(mm): M16
    • 헤드 두께(in): 1.26
    • 헤드 두께(mm): 32
    • 헤드 외부 직경(in): 4.65
    • 헤드 외부 직경(mm): 118
    excavator
    320D2 GC