351-8695: 351-8695
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    351-8695: 351-8695

    부품 번호: 351-8695
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    진동 댐퍼

    자세히 설명 하면:

    • 진동 댐퍼 엔진의 크랭크축에 연결 된 크랭크축 풀 리 벨트에 따라 실행 하는 진동을 줄일 하 고 있습니다.

    특성:

    • Cat® 정확한 사양으로 제조 되 및 부품 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 358.1
    • 높이(mm): 124.5
    • 폭(mm): 358.1
    adt
    730C 730C2 730C2 EJ

    petr
    CX31-C13I CX31-P600

    ieng
    C13

    wts
    627K LRC 621H 621K 623H 621K OEM 627H 623K 627K 623K LRC

    wtl
    980K HLG 980K