352-0205: 352-0205
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    352-0205: 352-0205

    부품 번호: 352-0205
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    워터 펌프

    자세히 설명 하면:

    • 워터 펌프는 엔진 온도 유지 하는 엔진 요소 전반에 걸쳐 냉각수 순환

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    재생산 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    Cat® Reman 부품은 신품과 동일한 품질과 안정성을 신품에 비해 매우 적은 비용으로 제공합니다.
    브랜드: Cat
    재생된 워터 펌프
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 274.3
    • 길이(인치): 10.8
    • 높이(in): 8.3
    • 높이(mm): 210.8
    • 폭(mm): 261.6
    wheel tractor-scraper
    627H 621H 623K LRC 623H 621K OEM 621K 627K LRC

    engine - generator set
    C13 XQ350 C13 XQ375

    motor grader
    16M3 14M-3 18M3

    wheel-type loader
    980K 980K HLG

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C13I

    engine - industrial
    C13

    articulated dump truck
    730 730C 730C2 EJ 730C2

    engine - truck
    C13