352-2109: 352-2109
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    352-2109: 352-2109

    부품 번호: 352-2109
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    워터 펌프

    자세히 설명 하면:

    • 워터 펌프는 엔진 온도 유지 하는 엔진 요소 전반에 걸쳐 냉각수 순환

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    재생산 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    Cat® Reman 부품은 신품과 동일한 품질과 안정성을 신품에 비해 매우 적은 비용으로 제공합니다.
    브랜드: Cat
    재생된 워터 펌프
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 274.3
    • 길이(인치): 10.8
    • 높이(in): 8.3
    • 높이(mm): 210.8
    • 폭(mm): 261.6
    wheel tractor-scraper
    637G 627G 637D 637E

    integrated toolcarrier
    IT62H

    motor grader
    160M 2 12H 160M 140M 140M 2 14L

    wheel-type loader
    950H 966F 962H 966F II 966E 966D

    wheel dozer
    814F II

    petroleum products
    TH31-C9I CX31-C9I TH31-E61 TH31-C9P CX31-P600 C7 C9

    forest products
    584HD 573 584

    wheel-type skidder
    535C 525C 545C

    engine - industrial
    C9 C7

    engine - truck
    C7 C9 3126E 3126 3126B

    earthmoving compactor
    815F II 815B 816F II