352-2154: 352-2154
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    352-2154: 352-2154

    부품 번호: 352-2154
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    워터 펌프

    자세히 설명 하면:

    • 워터 펌프는 엔진 온도 유지 하는 엔진 요소 전반에 걸쳐 냉각수 순환

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 363.2
    • 길이(인치): 14.3
    • 높이(in): 7
    • 높이(mm): 177.8
    • 폭(mm): 236.2
    integrated toolcarrier
    IT62G IT38G

    wheel-type loader
    950G 938G 962G

    engine - industrial
    3126

    excavator
    322C 322C FM

    engine - truck
    3126