352-3588: 352-3588 C m 실 대량
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    352-3588: 352-3588 C m 실 대량

    부품 번호: 352-3588
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오.
    • 설계 유형: 측면 전구가 있는 채널
    • 자재: 고무
    • 전체 높이(in): 19.21
    • 전체 높이(mm): 488
    • 전체 폭(mm): 127
    wheel-type loader
    950M 962M 972M 966K 950L 966M 966M XE 950M Z 966F II 962K 966G 982M 972M XE 966K XE 950K 980M 966F 972L 972G 962L 972K 966E 966D 962 962M Z 966L 950 GC