352-7936: 352-7936
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    352-7936:

    부품 번호: 352-7936
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    진동 댐퍼

    자세히 설명 하면:

    • 진동 댐퍼 엔진의 크랭크축에 연결 된 크랭크축 풀 리 벨트에 따라 실행 하는 진동을 줄일 하 고 있습니다.

    특성:

    • Cat® 정확한 사양으로 제조 되 및 부품 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    generator
    SR5

    wheel-type loader
    993K 992K 990K 990H

    engine - generator set
    C32 C27

    petroleum products
    C27 C32 TH48 TH48-E70 CX35-P800

    off-highway truck
    775G LRC 773F 775G OEM 777D 775F 773G OEM 777C 777B 777G 777F 777E 773G 773G LRC 775G

    engine - industrial
    C27 C32

    motor grader
    24

    wheel dozer
    844K 854K 844H

    underground articulated truck
    AD55B AD60

    drill
    MD6250 MD6310

    marine products
    C32

    track-type tractor
    D11T D10N D10T2 D11R D10T D10R

    expanded mining products
    6015B 6020B 6030 6040 6040 FS