353-1697: 353-1697 운송 & 포크 Ar
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    353-1697: 353-1697 운송 & 포크 Ar

    부품 번호: 353-1697
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    For moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

    Cat® Pallet Forks are designed to meet a wide variety of material handling needs. Use pallet forks for moving bulky or palletized materials on construction and industrial sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

    이 어탯치먼트와 호환

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 갈래 수: 2
    • 결합 중량(kg): 192
    • 결합 중량(lb): 423.6
    • 장비 유형: 스키드 스티어 로더
    • 전체 길이(mm): 1,481.9
    • 캐리지 높이(in): 37
    • 캐리지 높이(mm): 934
    • 캐리지 중량(kg): 96
    • 캐리지 중량(lb): 212
    • 캐리지 폭(mm): 1,164
    • 캐리지 프레임 폭(in): 46
    • 캐리지 프레임 폭(mm): 1,164
    • 포크 갈래 길이(in): 48
    • 포크 갈래 길이(mm): 1,220
    • 포크 갈래 높이(in): 21.3
    • 포크 갈래 높이(mm): 541
    • 포크 갈래 두께(in): 1.6
    • 포크 갈래 두께(mm): 40
    • 포크 갈래 중량(kg): 48
    • 포크 갈래 중량(lb): 106
    • 포크 갈래 폭(in): 4
    • 포크 갈래 폭(mm): 100
    • 포크 그룹 중량(kg): 197
    • 포크 그룹 중량(lb): 435
    • 포크 수: 2
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.