353-1974: 353-1974 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    353-1974: 353-1974 실

    부품 번호: 353-1974
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 설계 유형: 상단 전구가 있는 채널
    • 자재: EPDM - 변성 에틸렌 프로필렌 디엔
    • 자재 설명: EPDM은 냉각수/요소 응용 분야에서 뛰어난 성능을 선보이며 공기에도 적합합니다. 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일, 자동 변속 장치 유체 또는 바이오디젤에는 사용하지 마십시오. 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 전체 높이(in): 1.1
    • 전체 높이(mm): 28
    • 전체 폭(mm): 12
    mini hydraulic excavator
    308E CR 308E SR 308E2 SR 308E2 CR 308E2CR 308D 308E2SR

    excavator
    321D LCR 314E CR 314D LCR 314E LCR