353-3976: 353-3976 타인 벨트-심각한 부하
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    353-3976: 353-3976 타인 벨트-심각한 부하

    부품 번호: 353-3976
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    폭: (1.10 인치) 27.9 mm

    85 년 동안에 대 한 글로벌 리더로 서 Caterpillar는 경쟁력이 높은 벨트 기술 및 옵션 우리를 지원 하는 모든 산업 분야에 대 한 Cat 제품에 사용할 수에 적합 한을 제공 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 고부하 작업: 고부하 작업
    • 리브 수: 8
    • 벨트 길이(in): 53.58
    • 벨트 길이(mm): 1,361
    • 벨트 유형: 서펜틴 벨트
    • 벨트 폭(in): 1.10
    • 벨트 폭(mm): 27.9
    3500
    C175-16

    off highway trucks
    797F 793F CMD 793F 793F AC 797 795F AC 793F OEM 794 AC 797B 795F XQ 793F XQ MT5300DAC 797FXQ 795FXQ 793FCMD 795FAC

    c175
    C175-20

    3000
    C4.4

    off-highway truck
    797F 793F CMD 793F 793F AC 797 795F AC 793F OEM 794 AC 797B 795F XQ 793F XQ MT5300DAC 797FXQ 795FXQ 793FCMD 795FAC