355-3626: 355-3626
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    355-3626: 355-3626

    부품 번호: 355-3626
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    고압 ToughGuard 하는 중™ 유압 호스 어셈블리

    자세히 설명 하면:
    채널 석유 유압 유체, 물 글리콜 및 물-오일 저항 하는 불 유압 유체, 핫 오일, 그리스, 윤 활, 원유 및 연료 오일에 어 및 워터를 기반으로 합니다.


    특성:
    오일 마모성 가상 고무 튜브, 건설 특별 한 땋된 고 장력 강의 두 가지 plies 가상 러 버의 레이어를 구분 하는 모범을 연결 합니다. 고유 ToughGuard™ 내 마모성 외부 커버 마모 징후 2 백만 SAE 마모 테스트 주기 동안을 능가 합니다. 이 기능은 긴 수명 및 탁월한 신뢰성을 제공합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    중간에 고압 서비스 응용 프로그램을 반복 flexing, 순환 전류 서 지 압력 및 진동 강조 합니다.

    wheel-type loader
    930M 930K 924K 926M