Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

어탯치먼트버킷-중형 휠 로더360-3321: 2.1m3(2.7yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
어탯치먼트버킷-중형 휠 로더360-3321: 2.1m3(2.7yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
360-3321: 2.1m3(2.7yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)

범용 Performance 시리즈 버킷은 다양한 용도 및 자재와 관련된 정지, 레벨링, 덤프 작업뿐 아니라 적재 및 운반 작업에서도 더 높은 채움 계수 및 자재 보관력을 제공합니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
360-3321: 2.1m3(2.7yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
360-3321: 2.1m3(2.7yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
360-3321: 2.1m3(2.7yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
360-3321: 2.1m3(2.7yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
360-3321: 2.1m3(2.7yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
360-3321: 2.1m3(2.7yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
360-3321: 2.1m3(2.7yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)
360-3321: 2.1m3(2.7yd3), Fusion™ 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)

범용 Performance 시리즈 버킷은 다양한 용도 및 자재와 관련된 정지, 레벨링, 덤프 작업뿐 아니라 적재 및 운반 작업에서도 더 높은 채움 계수 및 자재 보관력을 제공합니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 360-3321에 대한 설명

Cat® 범용 Performance 시리즈 버킷은 자재 비축, 재취급, 굴삭, 제방 적재 작업 시 훌륭한 전방향 성능을 발휘합니다. 명칭에서 암시하듯 이 버킷은 제방 적재뿐 아니라 비축된 자재를 적재할 때도 훌륭한 성능을 발휘합니다. Performance 시리즈 버킷은 계통을 통해 버킷 형상을 장비의 링키지, 중량, 리프트 및 틸트 용량과 균형을 맞춥니다. 이로써 버킷이 성능 및 생산성 측면에서 최적화되고, 생산에 사용할 수 있도록 준비됩니다. 이러한 설계의 장점 덕분에 채움 계수와 자재 보관력이 향상됩니다.

더 보기
부품 번호 360-3321 사양

측정 단위

미국미터법
폭: 2549 mm
폭: 100.4 in
높이: 51.7 in
높이: 1314 mm
무게: 2101 lb
무게: 953 kg
길이: 49.3 in
길이: 1253 mm
용량: 2.7 yd³
용량: 2.1 m³
Rated Capacity (m3): 2.1
Rated Capacity (yd3): 2.7
베이스 엣지 두께: 1 in
베이스 엣지 두께: 25 mm
커팅 엣지 두께: 1 in
커팅 엣지 두께: 25 mm
인터페이스 유형: Fusion™ 커플러
Width (in): 100.4
Width (mm): 2549
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
더 보기
부품 번호 360-3321의 호환 가능 모델

콤팩트 휠 로더

930 938 926

휠 로더

930 938M 926 924K 926M 938 930M

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료