366-4972: 366-4972 링 백업
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    366-4972: 366-4972 링 백업

    부품 번호: 366-4972
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.03
    • 내부 직경(mm): 26.2
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: PTFE - 폴리테트라플루오로에틸렌
    • 자재 설명: PTFE는 공기, 엔진 오일, 디젤 연료 및 냉각수 응용 범위에서 뛰어난 성능을 선보이지만 설치 손상 및 이물질에 민감합니다. 초고온에 적합합니다.
    • 횡단면 높이(in): 0.07
    • 횡단면 높이(mm): 1.9
    • 횡단면 폭(in): 0.04
    • 횡단면 폭(mm): 1
    wheel tractor scrapers
    637K 631KLRC 637KLRC 631KOEM

    wheel tractor-scraper
    631K 637K

    motor grader
    140H 135H NA 120H 135H 120K 2 12H ES 24H 160K 140H NA 12H NA 140 14H NA 12H 120H ES 160H 120K 160H NA 140K 2 160H ES 120H NA 16H NA 163H NA 163H 140H ES

    wheel-type loader
    966M 972M 966H 950 GC 972L 972M XE 950H 962M 966M XE 986H 950L 966L 962M Z 950M Z 962H 962

    forest products
    SAT322 SAT323 SAT318

    track type tractors
    D9T D8T D6T D7R D9R D6R D7E D10T2 D6RIIXW D6RIIXL D8RLRC D7RLGP D6RII D6RIILGP D7RIIXR D6TLGP D7RII D6TXL D6RIII D6TXW D6RXL D6TLGPVP D7ELGP D6R2 D7RIILGP D6RIIIXL D7RXR D6RLGP D8RII D6TXLVP D6RIIIXW D6HIIXL D6TLGPOEM D6RXW D6TXWVP D6RXR D9RLRC D6T2XW D6T2XL D6T2LGP

    motor graders
    160H 12H 135H 12K 16H 140K 143H 120H 14H 160K 140H 120LAWD 120 160HNA 120HNA 12HNA 140K2 120K2 163H 135HNA 140HNA 140GC 140-13 140-13AWD

    compactors
    836K 836KLRC

    asphalt paver
    BG-245C AP-1050B

    underground mining loaders
    R1700K

    track-type tractor
    D6R III D8R D7R XR D7R LGP D6R II D6R LGP D9R D6T D7R II D6R STD D9T D7E D6T LGP D6R D6T XL D6T LGPPAT D6T XW PAT D6R XL D8T D6T XW D6H XL D7E LGP D6T XL PAT D10T2 D7R D8R II

    wheel dozer
    854K 834K 854KLRC 834KLRC

    wheel loaders
    962M 950M 980M 986K 982M 972M 966M 950L 962L 972H 980L 962MZ 950MZ 966MXE 972MXE

    wheel dozers
    854K 834K 854KLRC 834KLRC

    earthmoving compactor
    836K 836KLRC