• 366-8412: 366-8412 X 디럭스 오전 M / CD와 토 수신자를 FM
366-8412: 366-8412 X 디럭스 오전 M / CD와 토 수신자를 FM
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    366-8412: 366-8412 X 디럭스 오전 M / CD와 토 수신자를 FM

    부품 번호: 366-8412
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat 브랜드의 장비 준비 라디오

    견고한 라디오의 라인을 제공 하는 Cat® 및 장비, 고속도로 주행 트럭, 배 또는 민간 부문에서 가장 까다로운 응용 프로그램을 견딜 수 있는 장비를 사용 합니다. Cat® 라디오 및 액세서리 또한 두 가지 핫 하 고 추운 온도 극한을 견딜 수 있도록 설계는 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • CD 플레이어: 0, 점화를 오프 로드 하 고 이젝트
    • Weatherband: 0, 예
    • 보조 입력: 0, M p 3와 USB
    • 사전 설정: 6 AM 및 12 FM 미리; 자동에 미리 미리 검사를 기억, 0
    • 손을 무료 무선 오디오 스트리밍 하는 것에 대 한 기본 블루투스: 아니요, 0
    • 시계: 0, 알람 시계
    • 시리우스 x M: X M, 0
    • 우리가 사는 세계는 광범위 한 주파수 호환 튜너: 예, 0
    • 전원: 0, (RMS) 68 (17 × 4)
    • 제어 장치는: 0, 다른 대안 을/스캔 조정 합니다. 다음/이전 트랙; 빠른 전진/후진; 트랙 일시 정지; 임의의 트랙 재생
    • 충격 방지 떠 CD 메커니즘: 예, 0
    • 표시: 백라이팅; 주도 표시 경과 시간을 추적, 0