Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

어탯치먼트버킷 - 미니 유압식 굴삭기(0 - 10T)373-4458: 700mm(28인치)
어탯치먼트버킷 - 미니 유압식 굴삭기(0 - 10T)373-4458: 700mm(28인치)
373-4458: 700mm(28인치)

배수로 청소, 경사 작업, 그레이딩 작업 등을 비롯해 다른 마무리 작업에 사용합니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
373-4458: 700mm(28인치)
373-4458: 700mm(28인치)
373-4458: 700mm(28인치)
373-4458: 700mm(28인치)
373-4458: 700mm(28인치)
373-4458: 700mm(28인치)
373-4458: 700mm(28인치)
373-4458: 700mm(28인치)

배수로 청소, 경사 작업, 그레이딩 작업 등을 비롯해 다른 마무리 작업에 사용합니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 373-4458 사양

측정 단위

미국미터법
폭: 700 mm
폭: 27.6 in
Rated Capacity (L): 27
Rated Capacity (ft3): 0.95
용량: 1 ft³
용량: 27 l
무게: 54 lb
무게: 24.5 kg
Ground Engaging Tools: Unitooth
베이스 엣지 두께: 0.4 in
베이스 엣지 두께: 10 mm
팁 반경: 12.8 in
팁 반경: 326 mm
인터페이스 유형: 핀 부착
Width (in): 27.6
Width (mm): 700
더 보기
부품 번호 373-4458의 호환 가능 모델

미니 유압식 굴삭기

300.9D

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료