• \
  • 377-4057: 377-4057 회전 신호 및 스트로보 조명
377-4057: 377-4057 회전 신호 및 스트로보 조명
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    377-4057: 377-4057 회전 신호 및 스트로보 조명

    부품 번호: 377-4057
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    12/24 볼트 황색 휴식 시간을 직원에 게

    자세히 설명 하면:
    Cat® 작업 조명 도움 차례 야간
    장비를 운전자 일 증가 하 고 생산성에

    특성:
    1) 프리미엄 Cat 조명은 어렵고 까다로운 진동 수준의 크고 작은 장비를 충족 하기 위해 주도록 고안 되었습니다.
    2) Cat 조명은 여러분의 함 대에 있는 다른 장비에 적용 하 고 더 오래 된 장비를 개조 될 수 있습니다.

    응용 프로그램:
    매우 어려운 조건에 사용을 위해 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 렌즈 컬러: 황색
    • 설명: 분리형
    • 장착 유형: 3-볼트
    • 전압(볼트): 12/24
    • 커넥터 유형: 피그테일 DT
    wheel loaders
    980K, 982M, 980KOEM, 950MZ, 962MZ, 950M, 966M, 972K, 962K, 962M, 972MXE, 962L, 950K, 966MXE, 972M, 980M, 972L, 950L, 966K, 966L, 966KXE, 980L, 950GC

    wheel excavators
    MH3049, MH3059

    articulated trucks
    740BEJ, 735C, 730C2EJ, 725C2, 730CEJ, 735B, 745C, 740B, 725C, 740CEJ, 730C, 730C2, 745D, 745DLRC, 740DEJ, 740