377-7215: 377-7215 디럭스 오전 / CD와 FM 수신자 (블루투스)
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    377-7215: 377-7215 디럭스 오전 / CD와 FM 수신자 (블루투스)

    부품 번호: 377-7215
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat 브랜드의 장비 준비 라디오

    견고한 라디오의 라인을 제공 하는 Cat® 및 장비, 고속도로 주행 트럭, 배 또는 민간 부문에서 가장 까다로운 응용 프로그램을 견딜 수 있는 장비를 사용 합니다. Cat® 라디오 및 액세서리 또한 두 가지 핫 하 고 추운 온도 극한을 견딜 수 있도록 설계는 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • CD 플레이어: 점화 오프로드 및 배출
    • Sirius XM: 아니요
    • 기상 방송국:
    • 메모: 핸즈프리 휴대폰 오디오 스트리밍을 위한 내장형 Bluetooth
    • 보조 입력: MP3 및 USB
    • 사전 설정: 오전 6시 및 오후 12시 사전 설정; 사전 설정 스캔을 통한 자동 사전 설정 메모리
    • 시계: 알람 시계
    • 전 세계 주파수 호환 튜너:
    • 전력: (RMS) 68(17×4)
    • 제어장치: 찾기/스캔 조정, 다음/이전 트랙, 빨리 감기/뒤로 감기, 트랙 일시 중지, 트랙 임의 재생
    • 충격 방지 부동식 CD 장치:
    • 표시장치: LED 백라이팅, 경과된 시간과 트랙을 표시
    mex
    307E2 308E2 CR

    wtl
    950K 962K 966K 980K 972K 966K XE 980K HLG