379-6485: 379-6485
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    379-6485: 379-6485

    부품 번호: 379-6485
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Xt-3 ES ToughGuard™ 고압 호스 어셈블리

    자세히 설명 하면:
    XT ES (향상 된 나선형) ToughGuard™ 고압 호스 이전 석유 고압 펌프 및 모터의 장비 구성품에서 유압 유체를 기반 으로합니다.


    특성:
    강화를 계속이 어, 가상 고무 튜브 및 4 건설 또는 spirally 감싸 고 장력 강의 6 가지 plies 가상 러 버의 레이어를 구분 하는 모범을 선 합니다. 가상 고무 외부 커버 오일, 날씨, 및 내 마모성을입니다. XT ES ToughGuard에는 우리의 "추가적인 힘든" 호스 합니다. 뿐만 아니라는이 것은 호스 1 백만 사이클-보다 두 배 SAE 요구 사항에 테스트 하는 전류 것도 기능을 능가 하는 마모의 어떤 표시 없이 2 백만 SAE 마모 테스트 주기 동안 고유한 ToughGuard 내 마모성 커버 합니다. Cat® XT ES ToughGuard 호스도 하프 SAE 벤드 반경에서 작동 하도록 설계 되었습니다. 즉, 그들은 더 나은 꽉 장소 벤드 하 고 실질적으로 호스 길이 요구를 줄일 수 있습니다. 이러한 기능을 간편 하 게 설치, 긴 수명 및 탁월한 신뢰성을 제공합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    고압 서비스 및 마모가 심하면 합니다.

    wheel-type loader
    962H 950H