381-8350: 381-8350 Plner Ar * 싸이
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    381-8350: Plner Ar * 싸이

    부품 번호: 381-8350
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    High speed drum and conical bits quickly remove asphalt and concrete prior to resurfacing.

    Cat® Cold Planers are designed for small paving jobs in residential and commercial applications and are primarily used to economically restore asphalt and concrete surfaces. They are ideal for milling imperfections prior to resurfacing, removing deteriorated pavement, removing traffic lane stripes and jobs where the use of dedicated planers is limited. The Cat Cold Planers are designed for use on Cat Skid Steer Loaders, Multi Terrain Loaders, Compact Track Loaders, Compact Wheel Loaders and Backhoe Loaders.

    이 어탯치먼트와 호환

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 드럼 속도: 143
    • 드럼당 원추형 이빨: 60
    • 무게(lb): 2,315
    • 선택사양 드럼 폭(in): 3/8-24/7
    • 전체 높이(in): 43
    • 절단 깊이(in): 7
    • 최적 유압 흐름(GPM): 40
    • 최적 유압(바): 280
    • 측면 시프트 주행(in): 26
    • 틸트 각도: ±6.5
    • 필수 유압: HF XHP
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.