381-8410: 381-8410 Whlsw * 싸이
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    381-8410: 381-8410 Whlsw * 싸이

    부품 번호: 381-8410
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Ideal for asphalt patch cutting, road expansion join cuts, and utility trenching.

    Cat® Wheel Saws are designed for high performance trench cutting on a variety of hard or compact surfaces such as asphalt, reinforced concrete, and rocky or frozen ground.

    이 어탯치먼트와 호환

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 구동 방법: 피스톤 모터/유성기어
    • 길이(인치): 85
    • 도랑 청소 장치: 아니요
    • 모터 배기량(CBM/rev): 1,404
    • 모터 배기량(CI/rev): 86
    • 무게(lb): 2,549
    • 선택사양 비트 유형: 다목적
    • 유압 흐름(GPM): 33
    • 전체 높이(in): 57
    • 최대 깊이(in): 18
    • 최대 압력에서의 휠 토크(lb-ft): 4,604
    • 최대 흐름에서의 비트 속도(FPM): 1,143
    • 최대 흐름에서의 비트 속도(MPM): 349
    • 최적 유압(바): 230
    • 측면 시프트 주행(in): 22
    • 톱 유형: 휠 톱
    • 표준 비트 유형: 콘크리트
    • 필수 유압: 높은 유속 XPS
    • 휠 속도(rpm): 89
    • 휠 폭(in): 3
    • 휠당 원추형 비트: 64
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.