382-7079: 382-7079
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    382-7079: 382-7079

    부품 번호: 382-7079
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Xt-6 ES 높은 압력 호스 어셈블리

    자세히 설명 하면:
    XT ES (향상 된 나선형) 고압 호스 이전 석유 고압 펌프 및 모터의 장비 구성품에서 유압 유체를 기반 으로합니다.


    특성:
    강화를 계속이 어, 가상 고무 튜브 및 4 건설 또는 spirally 감싸 고 장력 강의 6 가지 plies 가상 러 버의 레이어를 구분 하는 모범을 선 합니다. 가상 고무 외부 커버 오일, 날씨, 및 내 마모성을입니다. XT ES 호스에는 1 억 사이클-보다 두 배 SAE 요구 사항에 테스트 하는 전류입니다. 에 추가 하 여, Cat® XT ES 호스는 하프 SAE 벤드 반경에서 작동 하도록 설계 되었습니다. 즉, 그들은 더 나은 꽉 장소 벤드 하 고 실질적으로 호스 길이 요구를 줄일 수 있습니다. 이러한 기능을 간편 하 게 설치, 긴 수명 및 탁월한 신뢰성을 제공합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    고압 서비스 응용 프로그램입니다.

    excavator
    329D LN 324D L 345D L 314E LCR 320D L 324E L 349D L 336E LH 340 336D L 336D2 L 330F L 320E 323D L 324D 326F LN 336E L 336E LN 329D L 336 329E LN 349E L VG 345C 330D L 320E L 320F L 312D L 336D2 329F L 323F 325D L 352F-VG 320D2 345D L VG 325D 315F LCR 326F 311D LRR 320D2 L 320D LRR 314D LCR 352F 352F XE VG 323 323E L 336F 312D 335F 336D 336D LN 311F LRR 323E LN 349E L 314D CR 320D LN 330D LN 340F L LRE 336F LNXE 345D 320D RR 330D 330F LN 324D LN 328D LCR 313F L 329D2 L 330F 336F LN 323D2 L