382-7908: 382-7908
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    382-7908: 382-7908

    부품 번호: 382-7908
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    터보 차 저 호스 및 튜브 어셈블리

    자세히 설명 하면:

    • 호스 및 튜브 어셈블리를 더 많은 공기 강요에 의해 엔진 효율성 및 능력을 향상 시켜, 터보 차 저의 중요 한 요소 이며 비례 보다 연료를 연 소실으로

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 487.7
    • 길이(인치): 19.2
    • 높이(in): 3
    • 높이(mm): 76.2
    • 폭(mm): 127
    wheel-type loader
    986H