385-7196: 385-7196
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    385-7196: 385-7196

    부품 번호: 385-7196
    브랜드: Yellowmark
    가격을 가져오는 중.....

    클래식 하우징

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    980F II 980G 980C 988G 988B 988F 980G II 980F 988F II

    track type tractors
    D9R D9L D8L D9T D9N

    articulated dump truck
    D400 D40D D350E II D550B D400D D350E D44B D35HP

    articulated trucks
    D400E D35-HPC D400

    underground articulated trucks
    AD30

    underground mining loaders
    R2900

    track-type tractor
    8U 58 8 D8L 9U D9R 8S 9SU 9S 59 D9T 8A 9 9C 59N 59L D9N 58L

    wheel dozer
    834B 824G 834G 824G II 834U 824C 824S 834S

    wheel loaders
    980GII

    wheel dozers
    834B 824G 834G 824G II 834U 824C 824S 834S

    earthmoving compactor
    825 825G II 826G II 836 826C 836G 825G 825C 826G