385-7197: 385-7197
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    385-7197: 385-7197

    부품 번호: 385-7197
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    클래식 워터 펌프

    자세히 설명 하면:

    • 워터 펌프는 엔진 온도 유지 하는 엔진 요소 전반에 걸쳐 냉각수 순환

    특성:

    • Cat® 클래식™ 부품을의 중간 지연 된 수명 주기, 낮은 사용법, 라이터 응용 프로그램 장비에 대 한 적절 한 가격에 적합 한 내구성 제공

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 160
    • 길이(인치): 6.3
    • 높이(in): 6.5
    • 높이(mm): 165.1
    • 폭(mm): 160
    track-type tractor
    5A PAT 4 D4H 55 53 4P D3 3P 4S D3C D3C II 3S D3B D5C PATLGP D4B D4C 4A D5C D4C II D5C PAT 54 3

    integrated toolcarrier
    IT28B IT18B IT28 IT12 IT18

    wheel-type loader
    916 G926 G910 926 926E 910 G916

    track-type loader
    953 943 935C 931C II 931B 931C 935C II 931 935B

    wheel-type skidder
    508

    track-type skidder
    4P 54H

    engine - industrial
    3204

    excavator
    215B 215