385-7742: 385-7742
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    385-7742:

    부품 번호: 385-7742
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    헤비 부하 트랙 그룹 (극한의 서비스, 단 한 번 Grouser, 사다리꼴)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 그룹은 트랙 입장을 이해 하 고 하드웨어 링크 어셈블리 볼트 입장을 이해 하는 경우 형성 하 고 있습니다.


    특성:

    • 중부 하 트랙에는 수요가 높은 응용 프로그램에 대 한 선택입니다. 하는 것이 가장 까다로운 조건에도 젖은 부싱 회전을 보장 하 고 핀과 리 텐 션을 부싱 일종 업계, 균열 저항 하는 증가 된 링크 가중치 합니다. 구성품은 제작 높은 등급 및 뛰어난 강점에 대 한 경화 및 마모 수명 업무 및 최대 가동 시간 및 생산성에 대 한 시스템의 마모.
    • 극한의 서비스 트랙 슈즈는 중간 정도의 서비스 트랙 슈즈는 굴절 또는 휴식을, 어디에 또는 트랙 슈즈를 오래 계속 링크를 사용 해야 합니다. 극한의 서비스 트랙 슈즈 벤딩 및: 저항 하 고 중간 정도의 서비스 트랙 슈즈 보다 마모 소재를 더 허용 하는 더 강한 둘 수 있습니다. 극한의 서비스 트랙 입장을 이해 하는 어려운 합금 강철에서 압 연 됩니다.
    • 사다리꼴 트랙 슈즈 자료를 포장 하는 extrudable 종류를 완화 하기 위해 장소를 제공 하는 볼트 간의 절감 하는 사다리꼴 구멍을가지고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 3/4
    • 슈 유형: 극한 서비스, 단일 그라우저, 사다리꼴
    • 슈 폭(in): 36
    • 트랙 섹션 수: 45
    • 트랙 피치(in): 8
    track-type tractor
    D6R D6T XL D6R XL D6 D6T D6T XW D6T LGP D6R LGP D6 XE