• \
  • 386-1722: 386-1722 LED 3" × 3" 조명
386-1722: 386-1722 LED 3" × 3" 조명
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    386-1722: 386-1722 LED 3" × 3" 조명

    부품 번호: 386-1722
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    9 ~ 32 볼트 치수 광선 LED 작업 등

    자세히 설명 하면:
    Cat® 작업 조명 도움 차례 야간
    장비를 운전자 일 증가 하 고 생산성에

    특성:
    1) 프리미엄 Cat 조명은 어렵고 까다로운 진동 수준의 크고 작은 장비를 충족 하기 위해 주도록 고안 되었습니다.
    2) Cat 조명은 여러분의 함 대에 있는 다른 장비에 적용 하 고 더 오래 된 장비를 개조 될 수 있습니다.

    응용 프로그램:
    매우 어려운 조건에 사용을 위해 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 라이트 유형: LED 작업등
    • 렌즈 패턴: 투광 빔
    • 장착 유형: 수직/서스펜션
    • 전압(볼트): 9-32
    • 커넥터 유형: 통합형 DT
    lhd
    R2900G R1700G R1700K R3000H

    emp
    6020B

    uat
    AD22

    fp
    548 558

    ttl
    963K 953K

    track type tractors
    D11T D9T D10T

    motor graders
    12M3AWD 140M3 16M 160M3 12M3

    large mining products
    6020B

    comp
    CB-24B CB-34B XW CB-34B CB-22B CB-36B CB-32B CC-34B CB2.5 CC-24B CC2.6 CB2.7 CB2.9

    exc
    538 558 320D2 FM

    underground mining loaders
    R2900G R1600H

    ttt
    D7E D11T D10T2

    vibratory double drum asphalt
    CB32B

    skidders
    525DLRC 545D 545DLRC 525D 555D 555DLRC

    mg
    14M 160M 3 AWD 140M 3 12M 3 AWD 12M 3 24 160M 3 18M3 16M 16M3 140M 3 AWD

    oht
    785G