387-5616: 387-5616 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    387-5616: 387-5616 실

    부품 번호: 387-5616
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 설계 유형: 삼각형 프로필
    • 자재: 고무
    • 전체 높이(in): 1.5
    • 전체 높이(mm): 38
    • 전체 폭(mm): 6.9
    motor grader
    16M 120M 160M 3 12M 2 120M 2 140M 3 AWD 140M 12M 3 160M 2 140M 2 12M 3 AWD 12M 140M 3 14M-3 160M 16M3 14M 160M 3 AWD 14M3