388-6294: 388-6294 3" × 3" HID 조명
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    388-6294: 388-6294 3" × 3" HID 조명

    부품 번호: 388-6294
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    24 볼트 치수 광선에 숨어 업무 등

    자세히 설명 하면:
    Cat® 작업 조명 도움 차례 야간
    장비를 운전자 일 증가 하 고 생산성에

    특성:
    1) 프리미엄 Cat 조명은 어렵고 까다로운 진동 수준의 크고 작은 장비를 충족 하기 위해 주도록 고안 되었습니다.
    2) Cat 조명은 여러분의 함 대에 있는 다른 장비에 적용 하 고 더 오래 된 장비를 개조 될 수 있습니다.

    응용 프로그램:
    매우 어려운 조건에 사용을 위해 설계 되었습니다.

    재생산 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    Cat® Reman 부품은 신품과 동일한 품질과 안정성을 신품에 비해 매우 적은 비용으로 제공합니다.
    브랜드: Cat
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 0
    • 높이(in): 0
    • 라이트 유형: HID 작업등
    • 렌즈 패턴: 투광 빔
    • 밸러스트 부품 번호: 319-7384
    • 장착 유형: 수직
    • 전압(볼트): 24, 12
    • 커넥터 유형: 통합형 DT
    • 폭(in): 0
    track-type tractor
    D7E D7E LGP

    wheel tractor-scraper
    621H 621K OEM 623K LRC 621K 623K 623H 627H 627K LRC

    motor grader
    16M

    wheel dozer
    814F II 824H

    earthmoving compactor
    825H 826H 815F II 816F II