Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

전기 및 엔지니어링기본 구성품시동장치389-5799: 24V 7.8kW Starter
전기 및 엔지니어링기본 구성품시동장치389-5799: 24V 7.8kW Starter
389-5799: 24V 7.8kW Starter

24-Volt 7.8-Kilowatt Single Starter With Rotatable Iron Flange

브랜드: Cat

제품 이미지
389-5799: 24V 7.8kW Starter
389-5799: 24V 7.8kW Starter

24-Volt 7.8-Kilowatt Single Starter With Rotatable Iron Flange

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 389-5799에 대한 설명

Description:
When it comes to high-quality starting motors, this 24-volt 7.8-kilowatt starter is the ideal choice for applications facing extreme temperature, vibration and contamination levels.

The unique two-stage engagement eliminates click-no-crank events, while silver-coated solenoid contacts ensure reliable switching. This starter also features a gear-reduction drivetrain, offering best-in-class cold cranking speed along with the highest power-to-rate ratio in the industry. Its compact design and rotatable iron flange make it easy to install with a variety of mounting options.

Engineered for durability, this starter ensures complete sealing against dust, submersion and high-pressure spray with an ingress protection rating of IP6K7/9K. Each starter is performance-tested before leaving the factory floor, while rigorous live-engine testing ensures reliable starts to 50,000 cycles.

When you need a starter that starts strong every time, even in harsh environments, choose this 24-volt 7.8-kilowatt starter from Cat.

Attributes:
• 24V 7.8kW starter
• SAE 3 rotatable iron mounting flange
• Case ground
• Fully sealed and submersible; rated IP6K7/9K
• Compact, lightweight design
• OEM product

Applications:
• Exclusive for single start applications
• Mining
• Marine
• Off-highway construction
• Commercial engines

더 보기
부품 번호 389-5799 사양
Material: Alloy Aluminum,Carbon Steel
더 보기
부품 번호 389-5799의 호환 가능 모델

발전기 세트

C13 XQ375

모터 그레이더

120M 14M

배관

PL72

발전기 세트 엔진

POWER SYS

트랙형 트랙터

D6T XL D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료