393-2242: 393-2242 브론즈 엔진 리 빌드 키트
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    393-2242: 393-2242 브론즈 엔진 리 빌드 키트

    부품 번호: 393-2242
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    귀금속 ™ 엔진 리 빌드 장비에 대 한 키트

    모든 키트 돕기 위한 기본 빌딩 블록입니다. 이상적인 실패 하기 전에 수리 하 고 구성품은 일반적으로 생각의-아래로 예기치 않은 시간과 비용이 많이 들 실패를 피할 수 있는 서 모스 탯-등을 포함 합니다. 또한 한 저비용의 정비 옵션을 사용할 경우에 대 한 모든 필요한 부품 뿐만 아니라, 로드 베어링 및 필요 합니다. 개스킷 및 실에 엔진 (프레임 리 빌드 키트)에서 효과 하는 등의 많은 부가가치 구성품에 포함 되어 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 브론즈 키트 내용물: 온도 조절기, 연료 필터, 오일 필터, 호스, 스러스트 플레이트, 스프링, 개스킷, O 링, 실, 플러그, 리테이너 링, 볼트, 너트, 와셔, 베어링, 잠금장치, 스터드, 클램프, 스페이서, 브리더 어셈블리로 구성되며 필요에 따라 스크린 어셈블리도 포함됩니다.
    motor grader
    140H NA 140H ES 140H 12H NA 143H 12H ES 12G 140G 14G 12H 160H NA 160H

    wheel-type loader
    966G 972G 966D 966F 966E 966F II