393-4717: 393-4717 브론즈 엔진 리 빌드 키트
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    393-4717: 393-4717 브론즈 엔진 리 빌드 키트

    부품 번호: 393-4717
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    귀금속 ™ 엔진 리 빌드 장비에 대 한 키트

    모든 키트 돕기 위한 기본 빌딩 블록입니다. 이상적인 실패 하기 전에 수리 하 고 구성품은 일반적으로 생각의-아래로 예기치 않은 시간과 비용이 많이 들 실패를 피할 수 있는 서 모스 탯-등을 포함 합니다. 또한 한 저비용의 정비 옵션을 사용할 경우에 대 한 모든 필요한 부품 뿐만 아니라, 로드 베어링 및 필요 합니다. 개스킷 및 실에 엔진 (프레임 리 빌드 키트)에서 효과 하는 등의 많은 부가가치 구성품에 포함 되어 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 브론즈 키트 내용물: 온도 조절기, 연료 필터, 오일 필터, 호스, 스러스트 플레이트, 스프링, 개스킷, O 링, 실, 플러그, 리테이너 링, 볼트, 너트, 와셔, 베어링, 잠금장치, 스터드, 클램프, 스페이서, 브리더 어셈블리로 구성되며 필요에 따라 스크린 어셈블리도 포함됩니다.
    track type tractors
    D7G D7GLGP