397-5682: 397-5682
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    397-5682: 397-5682

    부품 번호: 397-5682
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    워터 펌프 키트

    자세히 설명 하면:

    • 워터 펌프는 엔진 온도 유지 하는 엔진 요소 전반에 걸쳐 냉각수 순환

    특성:

    • 우리의 워터 펌프, 기어 드라이브의 적재는 주기적으로 대처 하기 위해 설계 되었습니다 하 고 그들의 고유한 형상 특징은 냉각 시스템의 임시 공기 잠금에 의해 발생 하는 현상의 위험을 줄일 수 있습니다. 각 베어링, 샤프트, impellers 하는 우리의 워터 펌프의 구성 요소는 시스템의 효율성 및 워터 펌프의 수명을 최적화할 수 있도록 협력 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 363.2
    • 길이(인치): 14.3
    • 높이(in): 7
    • 높이(mm): 177.8
    • 폭(mm): 236.2
    material handler
    MH3037

    asphalt paver
    AP-1000F BG1055E BG1000E AP-1000E AP-1055F AP-1055E

    engine - generator set
    C7.1 XQ230

    motor grader
    120M 2

    wheel-type loader
    950 GC 950M 962K 962M Z 950K 972G 962M 966F II 966G 950M Z 966F 966E 966D

    wheel dozer
    8A4K

    track-type loader
    963K

    forest products
    563C 2670C 573C 558 2570D 2570C 563D 573D 2670D

    wheel-type skidder
    545D 555D 525D 535D

    engine - industrial
    C7.1

    excavator
    330F 330FMHPU 330 GC 330F L 329E L 329E 329F L 336 GC 324E L

    earthmoving compactor
    815K 816K