398-5244: 398-5244
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    398-5244: 398-5244

    부품 번호: 398-5244
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    슬리브 베어링 트랙 그룹 (극한의 서비스를 단 한 번 Grouser, 내 마모성 소재, 가리비 저항 하 고, 긍정적인 핀 리 텐 션 (PPR))

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 그룹은 트랙 입장을 이해 하 고 하드웨어 링크 어셈블리 볼트 입장을 이해 하는 경우 형성 하 고 있습니다.


    특성:

    • 슬리브 베어링을 추적 하려고 설계 핀 하 고 부싱, 트랙 수명을 현저 하 게 증가 하 고 추적 다시 실 지점 4, 000에서 6, 000 시간을 증가 간 마모를 제거 합니다. 사후 차례 트랙 실 차례 부싱 후 접착성을 향상 시킵니다.
    • 극한의 서비스 트랙 슈즈는 중간 정도의 서비스 트랙 슈즈는 굴절 또는 휴식을, 어디에 또는 트랙 슈즈를 오래 계속 링크를 사용 해야 합니다. 극한의 서비스 트랙 슈즈 벤딩 및: 저항 하 고 중간 정도의 서비스 트랙 슈즈 보다 마모 소재를 더 허용 하는 더 강한 둘 수 있습니다. 극한의 서비스 트랙 입장을 이해 하는 어려운 합금 강철에서 압 연 됩니다.
    • 내 마모성 소재 (암)은 매우 높은 마모 표면 구성품 수명 향상을 작성 하는 주요 요소를 용접 하 여 복합입니다.
    • 저항 하는 가리비 링크는 트랙 링크는 더 균일 하 게 착용 하 고 있는 더 길어진 제품 수명에는 수 있도록 scalloping (링크의 센터에서 마모)를 방지 하는 데 도움이 고유 디자인을가지고 있습니다.
    • 긍정적인 핀 리 텐 션 (PPR) 트랙 핀과 긴밀 한 연관성이 사이 홈으로 눌러 하는 링을 유지 하는 금속을 했습니다. 이 최종 연기 세대를 방지 하 고 하는 데 도움이 오일 높은 영향을 미치는 응용 프로그램에는 리 텐 션을 보장 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.

    • 내 마모성 소재 (암) 심한 마모, 낮은 충격 응용 프로그램에 대 한 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 1 3/8
    • 볼트 크기(mm): 1 3/8
    • 슈 유형: 극한 서비스, 단일 그라우저, 내마모성 소재
    • 슈 폭(in): 31.9
    • 슈 폭(mm): 810
    • 트랙 섹션 수: 41
    • 트랙 피치(in): 12.5
    • 트랙 피치(mm): 317.5
    track-type tractor
    D11T