399-2301: 399-2301 으로 탑재
+ / - 이미지 위에 마우스를 놓아 확대/축소
기타 보기

    399-2301: 399-2301 으로 탑재

    SKU:399-2301
    $1

    요청 목록에 추가

    • 컵 외부 직경(in): 4.97
    • 컵 내부 직경(mm): 69.9
    • 전체 길이(mm): 80.0
    • 마운트 유형: 컵 마운트
    • 컵 외부 직경(mm): 126.2
    • 컵 내부 직경(in): 2.75