399-4434: 399-4434
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    399-4434:

    부품 번호: 399-4434
    브랜드: Yellowmark
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    클래식 롤러 베어링

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    Cat® 테이퍼 롤러 베어링
    earthmoving compactor
    825G II 826G II 826H 825H 825G 826G

    motor grader
    140H 12M 140G 12K 135H NA 120K 2 130G 160H 160M 140H NA 12G 12H 12H ES 120M 120H NA 24H 120H 163H 143H 16G 160G 140M 160H NA 160H ES 12H NA 160K 135H 120K 140H ES 163H NA 140K 120H ES 140K 2

    wheel-type loader
    972G II 980G II 972G 966H 992G 966G II 980K 966G 980H 972H 980K HLG 972K 980G 966K XE 966K

    skid steer loader
    297D2 277C 297D2 XHP 287C2 287C 297D 277D 297C 287D 277C2 297D XHP

    wheel dozer
    824G II 824G 824H 854G

    marine products
    D337F D334 D330A D342C D337 D330C D333A 3304 3306 D333C D326F D342 D333B 3306B D315 D330B 3304B D343

    track-type tractor
    D6R II D6H D6R 6S D6H XL D7R II 6A 6SU 56 D6H XR 6 D6H II 56H