399-4436: 399-4436
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    399-4436:

    부품 번호: 399-4436
    브랜드: Yellowmark
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    클래식 롤러 베어링

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    Cat® 테이퍼 롤러 베어링 (잔에만 해당)
    earthmoving compactor
    836K 836G 836H

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    forest products
    HF221 HF201 HF201B

    challenger
    VFS70 75C 95E 65 75D 85C 65E 65C VFS50 70C 75E 65B 65D 85E 85D 75

    motor grader
    24H 24M 16

    wheel-type loader
    966M XE 988H 988G 966K 972M XE 966K XE 988K

    wheel-type skidder
    518 528 518C 528B 530B 120C FB518

    track-type skidder
    120C 125C

    wheel dozer
    834G 834K 834H

    track-type loader
    973 953B 963 953 943 963B 939 931C 931B 935C II

    articulated dump truck
    730C 730 725C D300E II 735 730C2 725 D250E II 725C2 D350E II 730C2 EJ

    track-type tractor
    D5C 7U 7A 129 D6H 128 D3B D7H D4C D5C III 6A D3C 56H D4C II 5A PAT D5C PAT 3 6S 4P D3C II D4C III D5C PATLGP 56 7S 6 6SU 57 7 D4B 7SU 53