399-4438: 399-4438
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    399-4438:

    부품 번호: 399-4438
    브랜드: Yellowmark
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    클래식 롤러 베어링

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    Cat® 테이퍼 롤러 베어링 (잔에만 해당)
    forest products
    HFW232 SH-58 2670D

    wheel-type loader
    966L 992C 990 II 992D 992G 990H 992K 972M XE 994K 972L 990K 966M 972M 966M XE 994 994H 990 994D 993K 994F

    off-highway truck
    777 773B 777E 773GC 775B 773D 775G OEM 773F 777G 772 775E 773G OEM 772B 776C 773E 773G LRC 775D 773 777F 775G LRC 777C 777D 773G 777B 776D 775F 776 776B 775G

    wheel dozer
    844H 854K 844K 854G 844

    track-type loader
    977A 977K 977L 977 977H 951 955

    articulated dump truck
    740B D400E II 735C 740 740 GC 735 OEM 745C 735B 740C 735 745 D350E II

    wheel tractor-scraper
    651E 657G 637K 641 TS180 631K 651 657B 666 660B 666B 657E 657 650B 651B 641B

    track-type tractor
    D10R 153 163 D6D D6C 6S 140 143 D11T D6E 55 6A D10T 6 D11R 141 D6D SR 4 5 D10T2 D6E SR