399-4439: 399-4439
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    399-4439:

    부품 번호: 399-4439
    브랜드: Yellowmark
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    클래식 롤러 베어링

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    Cat® 테이퍼 롤러 베어링
    motor grader
    163H 12M 14G 140G 163H NA 140K 2 140H NA 14M 130G 120M 2 14L 12G 160M 3 AWD 12H NA 12M 2 12H 160H 143H 140H 120M 160M 160M 2 140M 2 140M 140 12M 3 140H ES 140M 3 160H NA 140 GC 14H 12M 3 AWD 140M 3 AWD 160H ES 160K 160M 3 140K 16 12H ES 160G 14H NA 12K

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3512 3508 3516 3508B 3304 PM3512 3512B 3304B 3306 3516B PM3516

    petroleum products
    C11 CX31-C9I TH31-E61 C15 C18 C9 3512 CX31-C13I CX38-P892 C7 TH31-C9P CX38-P800 CX31-C18I TH31-C9I CX31-C11I C13 CX35-C18I CX31-P600 TH35-E81 TH35-C13I CX31-C15I TH35-C11I CX35-P800 TH35-C15I 3516C

    paving compactor
    PF-290B CW-34 PS-360C CS-683E CS-663E PS-360B CP-663E CW34

    backhoe loader
    446B 446 446D

    engine - machine
    3304

    marine products
    3516B 3512B 3516 C18 D398A D398B D379B 3508B 3512 D399 3508 D379A 3304B 3306B

    track-type loader
    951C 951B 941 941B 955C 951

    engine - industrial
    3304 C-9 3412 3406B C-12 3306 3408 3116 3114 C9.3 3412E 3516 C11 G398 3456 G3408 C-15 D330C G3304 D353C G379 C15 D353D C7 G3412 G399 C13 3512 G353D G379A D343 3406 G3306 C18 D342C D333C C-10 3508 3408C C9 D398B 3306B 3196 G333C D342 G3406 C13B C-16 3406C 3176C 3176B D398 D353E 3126B SR4 3126 3408E 3412C G342C 3406E 3408B C9.3B 3304B

    wheel tractor-scraper
    666B 666 641 651 657 657B

    track-type tractor
    D4E D4D 4 143 4S 4A D4E SR 140 141

    road reclaimer
    RM-300