399-4440: 399-4440
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    399-4440:

    부품 번호: 399-4440
    브랜드: Yellowmark
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    클래식 롤러 베어링

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    Cat® 테이퍼 롤러 베어링
    earthmoving compactor
    836K 836G 836H

    wheel-type loader
    966M XE 972M 950L 982M 972M XE 962L 966F 950M Z 986K 988G 938H 966M 950M 970F 988B 962M 988K 966L 988H 986H 966F II 988K XE 962 962M Z 972L 993K

    petroleum products
    TH35-E81

    off-highway truck
    785 793C 785C 784C 793 789 784B 789B 785D 789C 793B 793D 785B

    track-type loader
    951C 941 941B 951B 951 977H 977 955

    road reclaimer
    RM-350B RR-250 RM-350 RM-300 SS-250B SS-250 RR-250B SM-350 RM-250C

    motor grader
    14E 120B 140 120 140B 12F 12E

    wheel dozer
    834K 834S 834B 834U 834G 814F 834H 814F II

    underground articulated truck
    AD45B AD55 AD45 AE40 AE40 II AD60 AD55B AD40

    integrated toolcarrier
    IT38H

    wheel tractor-scraper
    611 TS180 TS225 615 615C TS185 615C II

    track-type tractor
    D6D 153 163 D6C D4D 6S 143 5 D6E SR 6 6A 140 D6E 141 4 D6D SR 55

    load, haul, dump
    R2900G

    oem solutions
    CAT WDS