399-4443: 399-4443
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    399-4443:

    부품 번호: 399-4443
    브랜드: Yellowmark
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    클래식 롤러 베어링

    자세히 설명 하면:
    Cat® 클래식™ 부품에는 간단한 부하 응용 프로그램에서 Cat 장비에 대 한 저비용 대안입니다.


    특성:
    클래식 부품 동일한 양식가지고 맞게, 감소 내구성 프리미엄 Cat 부품의 함수입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    간단한 작업 응용 프로그램

    forest products
    SH-56B

    wheel-type loader
    924G 924K 930M 938K 930 916 G916 928H 920 928HZ 930H 924F 924GZ G910 930K 930G 924H 918F 928G 924HZ 910F 910E 910 926M 938M

    wheel-type skidder
    518 FB518 528 120C 528B 518C 530B

    track-type skidder
    527 125C 120C D5HTSK II

    integrated toolcarrier
    IT28G IT18 IT12 IT24F IT12B IT18F IT18B IT14F IT14B

    pipelayer
    PL61 589

    track-type loader
    953K 963K 953D 963D

    wheel tractor-scraper
    657B 639D 631D 637E 631K 631E 657 637D 631G 637G 637K 633E 666B 666

    track-type tractor
    6 D8L 6A 56H D5R2 8S D6H XR D6H D6R III D5H 56 9U D6M D6R II 6SU D6N D6R D9R D10R 5P 10SU 9 8U D6H XL 8 6S D6N LGP D5H XL D9N D6K2 8A 59N D6N XL D6N OEM D6T 59 D6K2 LGP 5 9S D6K2 XL 58 D9T D5R LGP D6K XL D10T2 59L 10U D6H II D6K 9SU 10 5S D6K LGP 9C D10N D10T D5 5A D5R XL 55 58L D9L